Odniesienie do systemu
Chwytak do skrzyń korbowych
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych
Zadanie
Po wyprodukowaniu bloków silnika musiały być one wyjmowane z portalu i wysyłane na stanowisko kontrolne w celu badania wzrokowego. Pracownik przeprowadzałby badanie wzrokowe na miejscu. Pracownik powinien być w stanie ustawić element obrabiany w sposób ergonomiczny i odpowiedni do badań.
Rozwiązanie
Element obrabiany był zaciskany pneumatycznie za barierą dostępu. Pracownik był wtedy w stanie zwolnić zacisk ręcznej osi obrotu za pomocą przełącznika nożnego i ustawić element obrabiany w różnych pozycjach, aby dokonać jego kontroli. Stanowisko do prób było w stanie przyjąć zarówno blok 4-cylindrowy, jak i 6-cylindrowy.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Utrzymywanie pozycji przez element zaciskowy
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 2400 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
| Skok maks. | 400 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 180 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 400 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |