Odniesienie do systemu
Chwytak do zębatek
Komponenty próżniowe | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Obróbka skrawaniem
Zadanie
Podczas załadowywania obrabiarki musiały być obsługiwane zębatki w najróżniejszych wariantach. Konwencjonalny chwytak bardzo łatwo pozostawiłby ślady na delikatnej powierzchni. Kolejne wyzwanie polegało na tym, że zębatki zostały umieszczone jedna przy drugiej.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie eksperci z firmy Zimmer Group opracowali chwytak próżniowy dla różnych typów wałów. Do zabezpieczenia transportowego stosuje się kilka chwytaków kątowych, aby w przypadku awarii zasilania nie doszło do niekontrolowanej utraty elementu obrabianego.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu do utrzymania nacisku
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 36 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 8 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |