Odniesienie do systemu
Chwytak obudowy sprzęgła
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych
Zadanie
Na linii montażowej obudów przekładni miały być załadowywane i wyładowywane różne elementy przekładni z nośników palet i stanowisk montażowych.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zastosowano podwójny chwytak do różnych elementów obrabianych. Użyto standardowego chwytaka równoległego GP400 firmy Zimmer Group ze szczękami konturowymi specyficznymi dla obrabianego elementu.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 8400 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 60 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 35 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 15 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |