Odniesienie do systemu
Chwytak osi
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych
        Zadanie
      
Tylna oś golfa musiała być umieszczana w nośniku ładunku do transportu wewnętrznego. Tolerancje nośników ładunku i ich udostępnienia musiały być wyrównywane.
        Rozwiązanie
      
Zastosowano specjalny układ wyrównania osi, aby skompensować tolerancje we wszystkich stopniach swobody. Wbudowany moduł wychylny zapewnia możliwość wychylenia osi w górę w stanie uchwytu.
        Najważniejsze informacje i dane techniczne
      
 IP40 IP40
 Pneumatyczne Pneumatyczne
 Chwyt od zewnątrz Chwyt od zewnątrz
 Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
                Dane techniczne
              
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |