Odniesienie do systemu
Chwytak osi sztywnej
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Podwozie
Zadanie
Podczas produkcji elementów samochodów ciężarowych z prasy kuźniczej miał być odbierany element o wadze 120 kg i temperaturze 1200°C (oś sztywna).
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zaprojektowano zsynchronizowany serwochwytak z samohamowaniem. Materiał szczęk był odporny na wysokie temperatury, a szczęki chwytne miały zintegrowane chłodzenie wodą.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Odporność na temperaturę
Regulowana siła chwytania
Napęd serwomotoru AC
Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | elektr. |
| Maks. siła chwytania | 8000 [N] |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | FED |
| Skok maks. | 100 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 320 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 120 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 1400 [°C] |