Odniesienie do systemu
Chwytak zbiornika paliwa
Elementy zaciskowe i hamujące | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Roboty przemysłowe
        Zadanie
      
Podczas spawania elementów dodatkowych (króćce zbiorników itp.) na zbiornikach paliwa zbiorniki musiały być umieszczane na różnych stanowiskach obróbkowych. Powinna istnieć możliwość elastycznej wymiany chwytaków lub narzędzi obróbczych w zależności od procesu.
        Rozwiązanie
      
Firma Zimmer Group opracowała elastyczny podwójny chwytak do tego specjalnego zastosowania. Dostosowanie do różnych wariantów zbiornika uzyskuje się poprzez wymianę elementów konturowych na szczękach chwytnych. Pozycja chwytania jest zabezpieczona zaciskami firmy Zimmer Group. Agregaty obróbcze są wymieniane w pełni automatycznie za pomocą zmieniacza narzędzia.
        Najważniejsze informacje i dane techniczne
      
 IP40 IP40
 Mechaniczne samoistne hamowanie Mechaniczne samoistne hamowanie
 Pneumatyczne Pneumatyczne
 Chwyt od zewnątrz Chwyt od zewnątrz
                Dane techniczne
              
| Rodzaj napędu | PNEU | 
| Maks. siła chwytania | 1400 [N] | 
| Wizualizacja graficzna | FORM | 
| Zabezpieczenie chwytaka | KLE | 
| Skok maks. | 200 [mm] | 
| Klasa IP | IP40 | 
| Waga systemu | 37 [kg] | 
| Maks. waga elementu obrabianego | 5 [kg] | 
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] | 
      Wbudowane standardowe komponenty