Efektywne zarządzanie warstwami pośrednimi
Komponenty próżniowe | Komponenty | Logistyka
W tym zastosowaniu robot firmy FANUC Europe zajmuje się przenoszeniem przekładek do kartonów przy pomocy rozwiązania dostosowanego do potrzeb klienta, opracowanego przez Zimmer Group. Rozwiązanie to składa się z chwytaków Magic Grippers oraz modułu czujnikowego ZSU. Chwytaki Magic Grippers umożliwiają precyzyjne chwytanie i bezpieczne przenoszenie przekładek. Niezawodny proces chwytania ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku różnych typów kartonów i zmieniających się formatów. Moduł czujnikowy ZSU, dzięki inteligentnemu monitorowaniu próżni w czasie rzeczywistym, zapewnia wysoką przejrzystość i maksymalne bezpieczeństwo procesu na całym etapie obsługi. Za pomocą modułu ZSU można jednocześnie monitorować i sterować maksymalnie ośmioma chwytakami Magic Grippers lub systemami próżniowymi. Dzięki temu możliwe jest scentralizowane zarządzanie wieloma punktami ssania, a nieszczelności, zużycie lub usterki są wykrywane na wczesnym etapie – jeszcze zanim doprowadzą do przestojów lub utraty jakości. Dzięki kompaktowej konstrukcji, pojedynczemu złączu M8 dla sygnałów wejściowych i wyjściowych oraz możliwości wyboru wersji NPN lub PNP, moduł czujnikowy można elastycznie i w prosty sposób zintegrować z najróżniejszymi koncepcjami automatyzacji.