Elastyczne systemy prowadzenia kabli do seryjnej produkcji elektrolizerów
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Energia / Energia słoneczna

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
W ramach projektu badawczego „FertiRob” opracowano zautomatyzowane rozwiązanie do okablowania szaf sterowniczych elektrolizerów. Dwa roboty wyposażone w chwytaki do drobnych elementów GEP2000 zajmują się chwytaniem, prowadzeniem i wkładaniem giętkich kabli do zacisków. Dzięki regulacji siły, precyzyjnemu pozycjonowaniu i łatwej integracji za pośrednictwem protokołu IO-Link dotychczasowy, wymagający i wykonywany ręcznie proces zostaje zautomatyzowany w sposób zapewniający niezawodność. Aplikacja ta wspiera tym samym bardziej wydajną i skalowalną produkcję seryjną elektrolizerów.
Źródło: Katedra Systemów Produkcyjnych, Uniwersytet Ruhr w Bochum