Odniesienie do komponentu

Elastyczny transport materiałów dzięki MATCH

MATCH | Komponenty | Rozwiązania robotyczne

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria LWR

1. LWR
Task & Solution

Robot mobilny zapewnia elastyczny transport materiałów między różnymi stanowiskami roboczymi. Na miejscu wykonuje zadania typu „pick-and-place” oraz niezawodnie chwyta, transportuje lub ustawia elementy. Dzięki ekosystemowi MATCH End-of-Arm można szybko wymieniać chwytaki, takie jak HRC-03, oraz narzędzia, a także elastycznie dostosowywać je do różnych zastosowań i elementów obrabianych.

Źródło: JAG-Jacob


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość