Odniesienie do systemu
Jednostka elektropneumatyczna z ZiMo
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna

Agregat elektropneumatyczny
Seria AEPN

- Lekki i wydajny
- Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
- Zintegrowane zapytanie
- Kontrola
- Niezależny
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
1. Elementy zaciskowe i hamujące

- Lekki i wydajny
- Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
- Zintegrowane zapytanie
- Kontrola
- Niezależny
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Task & Solution
Nasza w pełni gotowa do użycia komórka automatyzacji ZiMo oferuje maksymalną elastyczność i może być płynnie zintegrowana z produkcją - bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Dzięki intuicyjnemu i wszechstronnemu systemowi sterowania, ZiMo pomaga skutecznie optymalizować procesy. Zawsze, gdy tego potrzebujesz. Gdziekolwiek tego potrzebujesz. Aplikacja ta obejmuje szeroką gamę komponentów Zimmer Group, dzięki czemu można ją dostosować do różnych branż - od farmaceutycznej po elektroniczną i daleko poza nią.
- Jednostka elektropneumatyczna AEPN: W pełni samodzielny system, który dostarcza sprężone powietrze nawet do najbardziej odległych lokalizacji. Umożliwia niezależne sterowanie wieloma produktami i spełnia szeroki zakres wymagań przemysłowych.
- 3-szczękowy chwytak centryczny GPD5000: Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z uszczelnioną prowadnicą do IP67 i ochroną antykorozyjną w standardzie - do uniwersalnego zastosowania.
- 2-szczękowy chwytak równoległy GEP2000: Certyfikowany w klasie czystości 2, gwarantuje minimalną emisję cząstek - idealny do zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym. Funkcje takie jak automatyczne rozpoznawanie części, wyposażenie ochronne i elastyczne pozycjonowanie wyznaczają nowe standardy w technologii chwytaków elektrycznych.
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000
elektryczne
Skok na szczękę
6 mm - 20 mm
Siła chwytania
145 N - 500 N
Długość szczęk chwytnych
60 mm - 120 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa pomieszczenia czystego
2
Klasa IP
IP40 / IP54
Masa
0.18 kg - 1.3 kg

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 45 mm
Siła chwytania
310 N - 72500 N
Długość szczęk chwytnych
60 mm - 310 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
30 milion
Klasa pomieszczenia czystego
6
Klasa IP
IP64 / IP67
Masa
0.14 kg - 100 kg

Agregat elektropneumatyczny
AEPN

Agregat elektropneumatyczny
AEPN
Prowadnica profilowa