Odniesienie do komponentu
Produkcja zębników kierowniczych do samochodowych układów kierowniczych
Chwytak | Komponenty | Mobilność | Samochód | Podwozie
Task & Solution
- Frezowanie i obróbka 3 000 zębników kierowniczych w 10 różnych rozmiarach
- Robot z chwytakiem pneumatycznym typu GPP5008NC chwyta sworznie i przenosi je do korytarzy frezowania w centrum obróbczym.
- Wyposażony w osłonę, GPP5000 osiąga szczelność IP67, dzięki czemu chwytak ten może być również używany w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, takich jak centra obróbcze lub szlifierki.
- Szybki ruch i duża siła chwytania
- Niezwykła wytrzymałość: prowadnica z rowkiem profilowym ze stali w stali
- Trwałość nawet w trudnych warunkach: zabezpieczony przed korozją i dodatkowo wyposażony w wycieraczkę z podwójną wargą dla prowadnic
Wbudowane standardowe komponenty