Elastyczna zmiana różnych urządzeń pomiarowych
Robotyka mobilna

Zmieniacz narzędzia
Seria FWR

- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
- Ręczny zmieniacz narzędzi
- Opcjonalne przesyłanie mediów

- Zautomatyzowany zmieniacz narzędzi bez zewnętrznego sterowania
- Ręczny zmieniacz narzędzi
- Opcjonalne przesyłanie mediów
Pomiary podczas produkcji są nieodzowną częścią nowoczesnych procesów produkcyjnych - szczególnie w przypadku małych i średnich serii oraz produkcji kontraktowej. Jak jednak zapewnić precyzyjne i wydajne pomiary średnic wewnętrznych i zewnętrznych lub geometrii rowków, nawet w przypadku różnych komponentów? Firma Kroeplin GmbH wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu dzięki platformie integracyjnej: Kroeplin Measuring Robot (KMR), która została opracowana w celu zintegrowania w pełni zautomatyzowanej kontroli jakości z produkcją. Sercem KMR jest elastyczny system wymiany, który umożliwia wymianę różnych urządzeń pomiarowych w ciągu kilku sekund. Jest to możliwe dzięki zmieniaczowi narzędzi Zimmer Group serii FWR50, który może być obsługiwany wyłącznie mechanicznie i bez dodatkowych źródeł energii. Rozwiązania chwytaków Zimmer Group zostały zintegrowane do obsługi komponentów. Chwytak HRC z serii HRC03 zapewnia, że zadania pick-and-place są nie tylko precyzyjne, ale także szczególnie wydajne. Uzupełnieniem KMR jest trójszczękowy chwytak z serii GPD5000, który został specjalnie zaprojektowany do okrągłych komponentów, zapewniając w ten sposób niezbędną powtarzalność podczas zaciskania.