Odniesienie do systemu
Wiertarka czołowa dla przemysłu kuchennego
Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Drewno i kompozyty
        Zadanie
      
Przetwarzanie do 4 frontów kuchennych na minutę. Automatyczne ustawianie 4 różnych zawiasów i zderzaka zatrzymującego. Wymagania dotyczące dokładności obróbki przez robota w zakresie 0,2 mm.
        Rozwiązanie
      
Dokładność jest osiągana dzięki systemowi kompensacji robota opracowanemu we własnym zakresie. Wydajność systemu jest osiągana przez stacje pracujące równolegle. System jest ładowany i rozładowywany w czasie nieprodukcyjnym.
  Awards