Obsługa w maszynach pomiarowych
Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Układy wyrównania osi
Seria XYR1000

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Firma Van Dongen Engineering B.V. opracowała serię maszyn pomiarowych, z których każda jest odpowiedzialna za określony etap procesu i razem zapewnia 100-procentową kontrolę nad jakością produktu. Każdy element wału wirnika do napędów elektrycznych jest mierzony natychmiast po obróbce i w razie potrzeby automatycznie regulowany. Gwarantuje to, że wszystkie części pozostają zgodne ze specyfikacjami, a bezpieczeństwo produktu końcowego jest gwarantowane.
Do obsługi w obszarze pomiarowym firma Van Dongen celowo wybrała nasz chwytak GPP5000 w połączeniu z osiowaniem XYR. Zapewnia to precyzyjne pozycjonowanie bez naprężeń mechanicznych, dzięki czemu wyniki pomiarów pozostają dokładne co do mikrometra.
Źródło: Van Dongen Engineering B.V.