Odniesienie do komponentu

Wysokowydajna automatyzacja z FANUC

Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
  • Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
  • Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
więcej
Task & Solution

Nasz 2-szczękowy chwytak równoległy GPP5000IL w połączeniu ze sterownikiem FANUC Europe M-1000/550F-46A łączy napęd pneumatyczny z technologią IO-Link, dzięki czemu umożliwia skrócenie czasu cyklu nawet o 50% i zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza nawet o 90%. Chwytak jest zabezpieczony przed korozją, uszczelniony zgodnie z IP64 i zaprojektowany na 30 milionów cykli bezobsługowych. Rezultat tego połączenia: obsługa z dużym obciążeniem użytkowym plus inteligentny EOAT: czysta integracja, większa przejrzystość procesu i wytrzymałość przemysłowa - idealne do wymagających zastosowań.

Źródło: FANUC Niemcy


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość