Odniesienie do komponentu
Innowacyjna technologia serwomechanizmów robotów
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa
Task & Solution
Automatyzacja opracowana i zrealizowana przez AVITECH Srl - Automation Technology to połączenie innowacyjnych technologii z wieloma zrobotyzowanymi systemami serwo, wraz z wymiennymi narzędziami. Zastosowanie naszych chwytaków pneumatycznych serii MGP800 w połączeniu z chwytakami elektrycznymi serii GEH6000 i nowymi zmieniaczami narzędzi serii WPR5000 gwarantuje kompaktowość, precyzję i optymalną elastyczność systemu!
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800
pneumatyczne
Skok na szczękę
1 mm - 12 mm
Siła chwytania
6 N - 400 N
Długość szczęk chwytnych
20 mm - 110 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa pomieszczenia czystego
6
Klasa IP
IP40
Masa
0.008 kg - 0.46 kg

Zmieniacz narzędzia
Seria WPR5000
pneumatyczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Przeniesienie energii pneumatyczne
4 / 12
Przeniesienie energii elektryczne
opcjonalnie
Skok blokujący
1.2 mm - 2.5 mm
Dokładność powtarzania w Z
0.01 mm
Dokładność powtarzania w X, Y
0.02 mm
Masa
0.094 kg - 11 kg