Odniesienie do komponentu
System kontroli w przemyśle farmaceutycznym
Chwytak | Komponenty | Nauki przyrodnicze | Medycyna i farmaceutyki
Task & Solution
Elastyczny system kontroli "Titan" został opracowany specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach dotyczących szklanych pojemników farmaceutycznych, takich jak fiolki, strzykawki i kartridże. Tam, gdzie konwencjonalne systemy kontroli często tracą dokładność, Titan oferuje wyjątkową precyzję. Wspierany przez nasz chwytak z serii GEH6000, może bez wysiłku przełączać się między różnymi rozmiarami produktów bez poświęcania szybkości lub precyzji.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
IP54
Mechaniczne samoistne hamowanie
Możliwość pozycjonowania
Regulowana siła chwytania
Wbudowane standardowe komponenty