Odniesienie do systemu
Zintegrowany WPR5000 na ZiMo
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna
Task & Solution
ZiMo oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs między człowiekiem a robotem. W połączeniu z naszym nowym zmieniaczem narzędzi WPR5000, ZiMo staje się jeszcze bardziej wszechstronny. WPR5000 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności i charakteryzuje się kompaktową, płaską konstrukcją, dużą nośnością (do 500 kg) i lepszą powtarzalnością. Jego solidna konstrukcja zapewnia szybką i niezawodną wymianę narzędzi, umożliwiając ZiMo płynne przełączanie się między różnymi zadaniami przy minimalnym czasie przestoju.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP54
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie