Odniesienie do komponentu
Chwytak IO-Link do uszczelnień promieniowych wałów
Chwytak | Komponenty | Mobilność | Samochód | Podwozie
Task & Solution
Firma KACO GmbH + Co KG, we współpracy z Zimmer Group, usprawniła produkcję uszczelnień promieniowych wałów poprzez wdrożenie inteligentnych chwytaków. Elektryczny chwytak GEH6040IL-03-B firmy Zimmer Group, wyposażony w technologię IO-Link, umożliwia precyzyjną regulację siły oraz indywidualną kontrolę pozycji i prędkości. W chwytaku można przechowywać do 32 różnych receptur, co przyspiesza proces produkcji. Dzięki zastosowaniu tych inteligentnych chwytaków, koszty produkcji w KACO zostały zredukowane o połowę. Więcej informacji na temat tej aplikacji można znaleźć w raporcie: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
Najważniejsze informacje i dane techniczne
5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Zintegrowana kontrola
IP54
Mechaniczne samoistne hamowanie
Możliwość pozycjonowania
Regulowana siła chwytania
Silnie
IO-Link
Wbudowane standardowe komponenty