Obsługa filiżanek do kawy
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Ten w pełni zautomatyzowany robot baristyczny to innowacyjne rozwiązanie, które może być szczególnie interesujące dla branży gastronomicznej lub organizatorów wydarzeń, ponieważ robot kawowy może dozować od 80 do 120 specjalnych kaw na godzinę. Może być obsługiwany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając stałą jakość przez cały czas. Wybrano GEP2013IO-00-A - elektryczny 2-szczękowy chwytak równoległy z serii GEP2000. Oprócz dużego skoku w niewielkiej przestrzeni montażowej, posiada on opcję regulacji wymaganych sił chwytania w czterech etapach. Rozwiązanie to oznacza, że chwytak nie może już na przykład chwytać zbyt mocno i nie może już chwytać zbyt wielu kubków jednocześnie. Kolejną ważną zaletą e-grippera jest to, że można nim bardzo łatwo sterować jak zaworem za pośrednictwem portów I/O.
Link do filmu: www.youtube.com/watch
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP40
Mechaniczne samoistne hamowanie
Czujnik pola magnetycznego
Regulowana siła chwytania
Digital I/O