Kompaktowe rozwiązanie automatyzacji dla małych serii testowych
Chwytak | Komponenty | Nauki przyrodnicze | Automatyzacja laboratorium

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Poznaj ALEX - Automated Lab EXpert od ZwickRoell: inteligentne, kompaktowe rozwiązanie do automatyzacji, które obsługuje małe serie testowe składające się z około 10 próbek lub więcej, dzięki czemu zespół laboratoryjny może skoncentrować się na tym, co najważniejsze. W czasach ciągłego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, ALEX pomaga zapewnić wysoką wydajność i płynny przepływ pracy:
- Automatyzuje testy rozciągania i zginania
- Tworzy cenny czas dla najważniejszego personelu testowego
- Płynnie integruje się z istniejącymi środowiskami laboratoryjnymi bez zajmowania dodatkowej przestrzeni
ALEX jest łatwy w modernizacji, nie wymaga więcej miejsca niż urządzenie obsługiwane ręcznie i jest idealny nawet dla laboratoriów o małej ilości próbek, które nadal chcą korzystać z zalet automatyzacji.
Zimmer Group inside: nasz 2-szczękowy chwytak równoległy GEP2000 do małych części:
- Do 10 milionów bezobsługowych cykli
- Mechaniczne samoblokowanie, nawet w przypadku awarii zasilania
- Czujnik pola magnetycznego ze zintegrowanym monitorowaniem do precyzyjnego wykrywania pozycji
- Dostępne w stopniach ochrony IP40 i IP54 do elastycznego zastosowania w różnych środowiskach
- Certyfikat Cleanroom, idealny do użytku w kontrolowanych środowiskach
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Asystent badania ALEX | ZwickRoell