Liniowa maszyna do nawijania stojanów
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

- Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
- Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
- Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link

- Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
- Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
- Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH - specjalista w zakresie zaawansowanych technologii nawijania wysokowydajnych stojanów w kompaktowych przestrzeniach montażowych - przesuwa granice produkcji w dziedzinie mobilności elektrycznej. We współpracy z firmą Schaeffler Special Machinery, która dostarcza zindywidualizowane rozwiązania produkcyjne "pod klucz" dla elektrycznych układów napędowych osi, ogniw paliwowych i akumulatorów samochodowych, systemy te wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości i wydajności. W swoich maszynach do nawijania liniowego polegają na naszej serii chwytaków GPP5000IL od Zimmer Group. Od precyzyjnego chwytania i pozycjonowania po płynną integrację ze złożonymi systemami automatyzacji, GPP5000IL został zaprojektowany, aby sprostać wysokim wymaganiom w zakresie wydajności, niezawodności i efektywności.