Odniesienie do komponentu
Załadunek i rozładunek maszyn dla przemysłu motoryzacyjnego
Chwytak | Komponenty | Mobilność | Samochód

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 45 mm
Siła chwytania
140 N - 26950 N
Długość szczęk chwytnych
60 mm - 400 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
30 milion
Klasa pomieszczenia czystego
5 / 6
Klasa IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Masa
0.081 kg - 50 kg

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 45 mm
Siła chwytania
310 N - 72500 N
Długość szczęk chwytnych
60 mm - 310 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
30 milion
Klasa pomieszczenia czystego
6
Klasa IP
IP64 / IP67
Masa
0.14 kg - 100 kg