Odniesienie do komponentu
Polerowanie rur ze stali nierdzewnej
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Task & Solution
Firma Assatec Robotics zakończyła niedawno projekt obejmujący polerowanie rur ze stali nierdzewnej w kształcie litery T w celu całkowitego usunięcia szwu spawalniczego i uzyskania gładkiego, jednolitego wykończenia, które jest idealne do wysokiej klasy zastosowań przemysłowych. Idealne połączenie Assatec Robotics, Fanuc M-800 i naszej serii chwytaków GPD5000!
- Wyjątkowa precyzja: dzięki solidnemu prowadzeniu i precyzyjnej kinematyce.
- Wysoka wydajność: większa przyczepność przy niższym zużyciu powietrza.
- Długa żywotność: do 30 milionów bezobsługowych cykli chwytania.
- Odporność na korozję: Odpowiedni do pracy w każdych warunkach, od pomieszczeń czystych po trudne środowiska.
- Stopień ochrony IP64 i IP67: wodoszczelność i pyłoszczelność.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP64
IP67