Odniesienie do komponentu
Precyzyjny montaż korka spustowego
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Task & Solution
W tym zastosowaniu firmy AAE North America głównym celem jest precyzyjny montaż korków spustowych w formowanej obudowie. Elektryczny chwytak do małych elementów GEP2000 automatycznie pobiera każdą zatyczkę z magazynka i wraz z robotem precyzyjnie ją osadza – wraz ze zintegrowaną kontrolą pierścienia uszczelniającego typu O-ring oraz inteligentnym momentem przeciwdziałającym, który niezawodnie zapobiega przekrzywieniu gwintu.
Wynik: każdy cykl przebiega spójnie, bezpiecznie i z niezmiennie wysoką jakością.
Źródło: AAE North America