Odniesienie do systemu
Stacja odwracania elementów spawanych
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Spawanie i cięcie

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
2. Rozdzielacze obrotowe

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
Zadanie
Podczas produkcji bram garażowych u największego w Europie producenta bram garażowych stalowe wałki musiały być obracane, aby można je było spawać za pomocą robota spawalniczego MAG. Wyzwaniem były trudne warunki środowiskowe i odprowadzanie masy (prąd spawania).
Rozwiązanie
Rozwiązaniem była serwooś obrotowa w połączeniu z rozdzielaczem obrotowym firmy Zimmer i chwytakiem trójszczękowym. Chwytak trójszczękowy został użyty do pewnego przytrzymania elementów. Podczas uchwytu elementy były obracane serwomotorycznie, a masa była odprowadzana przez rozdzielacz obrotowy.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Pneumatyczne
Chwyt od zewnątrz
Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu do utrzymania nacisku
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | PNEU |
| Maks. siła chwytania | 750 [N] |
| Wizualizacja graficzna | KRAFT |
| Zabezpieczenie chwytaka | DRUCKSICHER |
| Skok maks. | 12 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 5 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 0.3 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 130 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 30 mm
Siła chwytania
200 N - 34150 N
Długość szczęk chwytnych
50 mm - 250 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
10 milion
Klasa IP
IP40
Masa
0.14 kg - 26 kg

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Przepływ na element przenoszący
70 l/min - 270 l/min
Przeniesienie energii elektryczne
12-biegunowe
Przeniesienie energii pneumatyczne
4 / 8
Klasa IP
IP40 / IP64
Masa
0.38 kg - 11 kg