Odniesienie do komponentu
Technologia Wassermann
Rozdzielacz obrotowy | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
Kołnierz kątowy
Seria WFR
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
1. Rozdzielacze obrotowe

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Task & Solution
Nasz rozdzielacz obrotowy DVR i kołnierz kątowy serii WFR w użyciu w firmie Wassermann Technologie GmbH.
Wbudowane standardowe komponenty

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000
pneumatyczne
Skok na szczękę
2 mm - 45 mm
Siła chwytania
310 N - 72500 N
Długość szczęk chwytnych
60 mm - 310 mm
Ilość cykli bezobsługowych maks.
30 milion
Klasa pomieszczenia czystego
6
Klasa IP
IP64 / IP67
Masa
0.14 kg - 100 kg

Kołnierz kątowy
Seria WFR
Masa
0.3 kg - 1 kg

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Przepływ na element przenoszący
70 l/min - 270 l/min
Przeniesienie energii elektryczne
12-biegunowe
Przeniesienie energii pneumatyczne
4 / 8
Klasa IP
IP40 / IP64
Masa
0.38 kg - 11 kg