ZiMo ładuje tokarkę
Chwytak | Rozwiązania systemowe | Mobilność | Robotyka mobilna

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Połączenie naszej mobilnej celi robotycznej ZiMo, naszej innowacyjnej serii chwytaków GPD5000 i robota firmy Universal Robots przenosi automatyzację na wyższy poziom. ZiMo na nowo definiuje wydajność miejsca pracy, został zaprojektowany z myślą o płynnej integracji i eliminuje potrzebę skomplikowanych konfiguracji - dzięki czemu automatyzacja jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz chwytak GPD5000 oferuje wyjątkową precyzję dzięki solidnemu prowadzeniu i precyzyjnej kinematyce, do 30 milionów bezobsługowych cykli chwytania, odporność na korozję, dzięki czemu nadaje się do pracy w każdych warunkach oraz stopień ochrony IP64 i IP67.
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP64
IP67
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie