PHE33X15NHBS-A


Seria

  • Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
  • Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
  • Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
  • Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
  • Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
  • Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
  • Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
SeriaHigh Energy
GwintM33
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym400.0 [J]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym140000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego800.0 [J]
ZabezpieczenieOsłona harmonijkowa (TPE)
GłowicaZ głowicą stalową
Skok30 [mm]
Stopień twardościHart
Prędkość uderzenia min.0.1 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.1.2 [m/s]
Siła powrotna min.40 [N]
Siła powrotna maks.400 [N]
Masa710 [g]
Czas powrotu tłoka maks.0.5 [s]
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Siła w położeniu krańcowym maks.30 [kN]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak