PSE16X15NHFD-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Standard Energy
- Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
- Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
- Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
- Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
- Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
- Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
- Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
Dane techniczne
| Gwint | M16X1.5 |
| Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 20 [J] |
| Prędkość uderzenia min. | 0.1 [m/s] |
| Prędkość uderzenia maks. | 1.2 [m/s] |
| Skok maks. | 12 [mm] |
| Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 50000 [J/h] |
| Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 20 [J] |
| Stopień twardości | Twarda |
| Głowica | bez głowicy krótkie tłoczysko |
| Warianty skoku | Skok normalny |
| Kąt uderzenia maks. | 2 [°] |
| Siła na ograniczniku stałym maks. | 3.5 [kN] |
| Moment dokręcania nakrętki kontrującej | 15 [Nm] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 73 [g] |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Materiał zderzaka stałego | Aluminium niklowane |
| Olej organiczny (biodegradowalny) | HEES |
| Siła powrotna min. | 3 [N] |
| Siła powrotna maks. | 6 [N] |
| Czas resetu max. | 0.3 [s] |
| Zabezpieczenie | Podkładka filcowa |
| Seria | Standard Energy |
| Dopuszczalny zakres temperatury | -10 ... +70 [°C] |
| Z certyfikatem H1 | Tak |