TPC-AA94X85M
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SER_BS-AXIAL-ADVANCED-ZWEISTUFIG__SALL__AIN__V2_17e99a8fb7.png)
Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Advanced
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 450–17810 J
- Stopień amortyzacji: do 65%
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 1940 [J] |
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 58200 [J/h] |
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 2715 [J] |
Skok maks. | 74 [mm] |
Wysokość H przy skoku=0 | 94 [mm] |
Średnica przy skoku=0 | 85 [mm] |
Średnica przy skoku=maks. | 127 [mm] |
Liczba stopni | 2 |
Długość wkręcania E maks. | 12 [mm] |
Gwint | M12 |
Masa | 325 [g] |
Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |