TPC-AS69X68M

Amortyzatory strukturalne BasicStop
Seria Axial Standard
- Konstrukcja: Osiowa
- Stopnie twardości: 55D, 40D
- Pochłanianie energii na skok: 0,3–2951 J
- Stopień amortyzacji: do 75%
Dane techniczne
| Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym | 227 [J] |
| Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym | 6810 [J/h] |
| Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego | 272 [J] |
| Skok maks. | 35 [mm] |
| Wysokość H przy skoku=0 | 69 [mm] |
| Średnica przy skoku=0 | 68 [mm] |
| Średnica przy skoku=maks. | 92 [mm] |
| Długość wkręcania E maks. | 16,0 [mm] |
| Gwint | M16 |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 247 [g] |
| Konstrukcja | Axial |
| Twardość w skali Shore’a | 40D |
| Kąt uderzenia maks. | 15 [°] |