LBHS3501AS2A

Element zaciskowy i hamujący
Seria LBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    przez naprężenie własne
  • Pakiet siłowy
    0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKHSR35HSR..Apokaż warianty
THKHSR35HSR..AMpokaż warianty
THKHSR35HSR..Bpokaż warianty
THKHSR35HSR..BMpokaż warianty
THKHSR35HSR..Cpokaż warianty
THKHSR35HSR..CApokaż warianty
THKHSR35HSR..CAMpokaż warianty
THKHSR35HSR..CBpokaż warianty
THKHSR35HSR..CBMpokaż warianty
THKHSR35HSR..HApokaż warianty
THKHSR35HSR..HAMpokaż warianty
THKHSR35HSR..HBpokaż warianty
THKHSR35HSR..HBMpokaż warianty
THKHSR35HSR..LApokaż warianty
THKHSR35HSR..LAMpokaż warianty
THKHSR35HSR..LBpokaż warianty
THKHSR35HSR..LBMpokaż warianty
THKHSR35HSR..LRpokaż warianty
THKHSR35HSR..LRMpokaż warianty
THKHSR35HSR..Rpokaż warianty
THKHSR35HSR..RMpokaż warianty
THKHSR35HSR..YRpokaż warianty
THKHSR35HSR..YRMpokaż warianty
THKHSR35HSR..LCpokaż warianty
Obsługahydrauliczna
Siła utrzymująca5000 [N]
Ciśnienie robocze120 ... 130.0 [bar]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d500000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.02 [s]
Czas zamykania0.02 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa2.8 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
Kierunek montażuod przodu
Zgarniacztak
maks. długość mocowania209
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    • Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Budowa - podzespół funkcyjny
    • Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału
    • wąska i niska konstrukcja
  3. Kontur elektrodrążony
    • służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
  4. Szczęki zaciskowe i hamujące
    • dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  5. Płyty uszczelniające
    • do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
  6. Zgarniacz
    • opcjonalnie z końcówką artykułu "A"