FB

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Ausgleichselemente
Serie F / FS

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Anschlussart5
G1M8x1
G2M5
Maß A4 [mm]
Maß B10 [mm]
Maß C3 [mm]
Maß E8 [mm]
Maß F24.2 [mm]
Maß H30 [mm]
SW110 [mm]
SW210 [mm]