FCV

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Ausgleichselemente
Serie F / FS

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
Anschlussart1
G1M10x1
Maß A5 [mm]
Maß B13.5 [mm]
Maß C3 [mm]
Maß E8 [mm]
Maß F27.5 [mm]
Maß H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]