FE
Elementy wyrównawcze
Seria F / FS
- Cechy szczególne
Gwint zewnętrzny Wyrównanie sprężynowe Przyłącze próżni Możliwe zabezpieczenie przed skręceniem
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 2 |
G1 | M12x1 |
G2 | M5 |
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar B | 13 [mm] |
Wymiar C | 4 [mm] |
Wymiar E | 8 [mm] |
Wymiar F | 29 [mm] |
Wymiar H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |