SGF30

Ssawki
Seria SGF

  • Obszary zastosowania
    Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe
  • Cechy szczególne
    Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania55 [N]
Pojemność2.5 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D130 [mm]
Wymiar D216 [mm]
Wymiar H15 [mm]