XYR1200-B
Układy wyrównania osi
Seria XYR1000
- Nastawianie siły wyrównującej i skoku
Za pomocą śrub nastawczych można w najkrótszym czasie optymalnie dostosować właściwości układu wyrównującego. - Płaska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
W zależności od wymagań można zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą. Pomoc w optymalizacji procesów
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 200 |
Skok w płaszczyźnie X/Y +/- | 12.5 [mm] |
Siła utrzymująca wycentrowana | 3000 [N] |
Siła utrzymująca decentrowana | 1250 [N] |
Ciśnienie robocze | 1 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 2217.0 [kgcm²] |
Masa | 18 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Grupa części wg EN ISO 9409-1 Minimalna wysokość konstrukcyjna - Siła wyrównująca
Regulowana za pomocą śruby nastawczej - Skok wyrównujący
Płynnie nastawiane (od wielkości konstrukcyjnej 1063) - Tłok blokujący
Centrycznie za pomocą tłoka stożkowego - Zacisk mimośrodowo
Za pomocą tłoka pneumatycznego z zamknięciem ciernym - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów - Płyty wyrównawcze
Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY