EB5004ST

Szczęki ustawcze
Seria EB5000
- Elastyczne i szybkie
Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopasowywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów obrabianych - Powtarzalne i wytrzymałe
Numeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji szczęk chwytnych, a szczęki ustawcze obliczone przy użyciu metody elementów skończonych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesowe - Te same szczęki ustawcze należące do serii chwytaków 5000 można montować do różnych rodzajów chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu redukuje asortyment części, a tym samym koszty składowania
Dane techniczne
| Budowa | Szczęki ustawcze |
| Rozmiar | EB5004 |
| Zakres nastawczy maks. | 32 [mm] |
| Masa | 0.14 [kg] |
| Waga szczęk ustawczych | 0.13 [kg] |
| Materiał | Stal |
| Pasuje do rozmiar | GPP5004 / GPD5004 |
| Rozmiar rastra | 8x4 [mm] |
| Jednostka opakowaniowa | 1 [kawałek] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |