J712
wysokiej wytrzymałości, ruchome elementy dociskowe ze stali
Seria J
- Dostępne w różnych wersjach
Dane techniczne
Ø d1 | 12n6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 7 [mm] |
Wymiar L1 | 10 [mm] |
Ø d1 | 12n6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 7 [mm] |
Wymiar L1 | 10 [mm] |