GV3-8X13ID
Tulejka wkręcana
Seria GV
- Do montażu z obejmami węży
- Wersja prosta
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowy | G3/8" |
Ø wewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 13 [mm] |
Długość | 33.5 [mm] |
Gwint przyłączeniowy | G3/8" |
Ø wewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego | 13 [mm] |
Długość | 33.5 [mm] |