Odniesienie do systemu
Chwytak do skrzyń korbowych
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Samochód | Układ napędowy dla silników spalinowych
Zadanie
Na powiązanej linii produkcyjnej bloków cylindrowych producenta pojazdów użytkowych obrabiarki miały być załadowywane i wyładowywane automatycznie. Szczególnymi wyzwaniami były różne ciężary bloków cylindrowych i zmiana położenia elementów obrabianych w chwytaku.
Rozwiązanie
Jako rozwiązanie zastosowano wzmocnioną pneumatyczną oś nastawczą, dwa standardowe chwytaki długoskokowe serii GH6400 oraz wychylną serwoszczękę, która służyła do obracania elementu obrabianego.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Napęd serwomotoru AC
- Kąt wychylenia regulowany
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEUELE |
Maks. siła chwytania | 3200 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 120 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 350 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 200 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty