APR000035

Płytka pośrednicząca
Dane techniczne
| Typ płyty adaptera | Kołnierz robota/ISO TK do ISO TK |
| Strony zacisków 1 | ISO TK 200-12-M16 |
| Strony zacisków 2 | ISO TK 160-6-M10 |
| Budowa | Płytka pośrednicząca |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-200-12-M16 |
| Masa | 4.6 [kg] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania