PUB25-1-5

Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
| A | 70 [mm] |
| A1 | 57 [mm] |
| A2 | 20 [mm] |
| B1 | 99 [mm] |
| B2 | 49.5 [mm] |
| B3 | 20 [mm] |
| B4 | 22.5 [mm] |
| Budowa | Płyta adaptera |
| Rozmiar | PUB25 |
| G1 | 8.5 |
| Masa | 0.076 [kg] |
| T | 1.5 [mm] |
| Dostępność | Standard |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania