DG10

gumené prítlačné diely
Séria DG
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
- baliaca jednotka obsahuje 6 ks
Technické údaje
| Ø d1 | 10m6 [mm] |
| Materiál | NBR |
| Odolné voči horúčave až do max. | 120 [°C] |
| Rozmer L1 | 5 [mm] |
| Rozmer L2 | 3.5 [mm] |
| Farba | čierna |
| Tvrdosť Shore | 65 +/- 3 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.008 [kg] |