Kompenzácia tolerancií priamo vo výrobe bez zastavenia výroby
Pre výrobcov OEM a integrátorov v automobilovom, leteckom a strojárskom priemysle
V moderných výrobných procesoch zohrávajú jednotky Shim kľúčovú úlohu pri kompenzácii výrobných tolerancií. Pri takzvanom shimovaní sa vyrovnávajú odchýlky v rozsahu od mikrometrov po milimetre, aby sa zabezpečilo presné lícovanie a optimálne rozmery medzier. Zamestnanci sa pri vyrovnávaní často riadili svojimi skúsenosťami, no tento proces bol časovo náročný a dochádzalo k chybám. S rastúcou mierou automatizácie a zvyšujúcimi sa požiadavkami na kvalitu, najmä u výrobcov OEM v automobilovom a leteckom priemysle, však tento prístup naráža na svoje limity.
Posuňte svoju výrobnú linku na vyššiu úroveň a oboznámte sa s našimi vyrovnávacími podložkami!

Neprerušovaná výroba
Ak sa odchýlky v toleranciách korigujú počas prevádzky
Automatizované vyrovnávanie umožňuje konzistentné, reprodukovateľné a mimoriadne presné vyrovnávanie tolerancií:

- Merací systém rozpoznáva odchýlky v reálnom čase
- Dáta sa prenášajú priamo do jednotky Shim
- Automatické prispôsobenie prebieha bez zastavenia výroby
Jednotky Shim na každé použitie
Naše portfólio
Pri vývoji našich výrobkov využívame know-how získané počas desaťročí skúseností v oblasti automatizácie – a to platí aj pre naše vyrovnávacie jednotky Shim. Vďaka tomu sme schopní dodať vám optimálny produkt pre každú aplikáciu, ktorý je prispôsobený vašim potrebám:
Vaše výhody:
- Dlhoročná spolupráca pri vývoji s renomovanými výrobcami automobilov
- Komplexné znalosti v oblasti automatizácie pod jednou strechou
- Riešenie prispôsobené vašim potrebám
- Služby: všetko od poradenstva cez vývoj až po integráciu z jedného zdroja

E-SHIM malé (elektrické)
01SYS002286-02

Technické údaje:
- Maximálny zdvih: +/-6 mm
- Samozvernosť: mechanicky cez šikmé ozubenie
- Tlaková sila: 50 N
- Rýchlosť: 60 mm/s
- Odber prúdu max.: 5 A
- Napätie: 24 V
- Opakovacia presnosť: +/-0,05 mm
- Snímanie polohy: integrované
- Pohon: motor BLDC

E-SHIM veľké (elektrické)
01SYS002286-03

Technické údaje:
- Dráha chodu: +/-25 mm
- Nosnosť: až 150 kg pohybovanej hmotnosti (s prevodovkou)/statická záťaž až 180 kg
- Presnosť polohovania: <0,05 mm
- Integrovaný enkodér
- Rozhranie: IO-Link s oddeleným napájaním záťaže a signálu enkodéra
- Rýchlosť chodu: 10 mm/s
- Upínacie zariadenie MBPS2001AS1 inštalované. Prídržná sila 2x 900 N
- Integrovaný prívod vzduchu k upínaciemu zariadeniu
- Guľôčkový mechanizmus so stúpaním P=5 mm
- Lineárne suporty s veľkosťou koľajníc 20 mm
- Musí byť poskytnuté napätie pre signály enkodéra

Flex Shim (pneumatické/elektrické)
čo je súčasťou balenia?

Technické údaje:
- Maximálny zdvih: +/-5 mm
- Samozvernosť: mechanicky cez vreteno a maticu
- Prídržná sila: 1800 N
- Rýchlosť: 0,5 mm/s
- Snímanie polohy: integrované
- Pneumatický ventil a riadenie: integrované
- Pohon: pneumatický/2x piest s valcom zdvihu
Aké sú výhody automatizovaného vyrovnávania?
Cieľ: Zníženie nákladov a skrátenie dodacích lehôt
Cieľ automatizovaného vyrovnávania pomocou podložiek Shim je jasný: presnejšie, rýchlejšie a lepšie reprodukovateľné vyrovnávanie tolerancií vo vysokoautomatizovaných výrobných procesoch. Na rozdiel od manuálnych procesov prebieha automatizované vyrovnávanie v reálnom čase bez prerušenia výroby. Jednotky Shim sú pritom plne integrované do riadenia a je možné ich ovládať prostredníctvom PLC alebo manuálne.
Príklady z praxe:
- Montáž plášťov: flexibilné jednotky Shim na polohovanie
- Montáž blatníkov: presné vyrovnanie s presnosťou na milimetre
- Systémy chápadiel: vyrovnanie rôznych hrúbok plechu na optimalizovanie rozmerov medzier
FAQ – Často kladené otázky týkajúce sa vyrovnávania (shimsovania)
Vyrovnávanie (shimsovanie) opisuje cielené vyrovnávanie rozmerových odchýlok medzi komponentmi pomocou jednotiek Shim (vyrovnávacích elementov). Cieľom je presné lícovanie a optimálna funkčnosť.
Automatizované vyrovnávanie má zásadné výhody:
- Vyššia presnosť a opakovacia presnosť
- Menej chýb spôsobených ľudským faktorom
- Rýchlejšie procesy bez zastavenia výrobnej linky
- Škálovateľnosť pre veľkosériovú výrobu
Kontrolná stanica meria skutočnú odchýlku súčiastky. Tieto údaje sa prenášajú do jednotky Shim, ktorá sa automaticky nastaví do požadovanej polohy. Riadenie prebieha buď:
- prostredníctvom PLC s uloženými dátovými súbormi,
- alebo ručným zadávaním.
Nie. Naše riešenia Shim fungujú v priebehu výrobného procesu – to znamená, že vyrovnanie tolerancií prebieha počas výroby bez prerušenia.
Výhody pre výrobcov OEM:
- Zníženie mzdových nákladov
- Skrátenie výrobných cyklov
- Konštantná kvalita výrobkov
- Flexibilita pri výrobe variantov