SCM-C-02-02-A

Smart Communication Module
Séria SCM

  • Prevádza IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O), ako aj digitálne I/O na IO-Link
  • Najjednoduchšie ovládanie inteligentných chápadiel IO-Linkcez 24 V digitálne I/O
  • Konfigurácia a trénovanie nasleduje s príslušným intuitívnym softvérom guideZ
  • Súprava káblov pripravená na pripojenie pre príslušný typ ovládača
  • V závislosti od potrebnej flexibility použiteľné s jedným alebo dvomi chápadlami
  • V závislosti od požadovanej flexibility možno na jednom chápadle použiť až 15 rôznych obrobkov. Prípadne sa môžu použiť dve chápadlá.
Vhodné pre typ robotYaskawa GP / HC-Series
Vhodné pre typ kontroléraYaskawa - YRC 1000 NPN
IO logikaNPN
PripájanieDigitálny I/O
Počet chápadiel max.2
Počet kolíkov (vstup riadenia)12
Počet kolíkov (výstup riadenia)12
Konfigurácia rozhraniaEthernet RJ45
Napatie24 [V]
Špičkový prúd napájania prívesu10 [A]
Špičkový prúd napájania logiky1 [A]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP20
Hmotnosť0.86 [kg]
    • Status
    • Indikácia stavu SCM ako aj zariadenie IO-Link
    • Ethernet RJ45
    • Dočasné spojenie s konfiguráciou chápadla
    • Digitálny vstup
    • Digitálne vstupy na riadenie aktoriky chápadla
    • IO-Link/zariadenie 1
    • Spojovací modul chápadla 1
    • Digitálny výstup
    • Digitálne výstupy na monitorovanie senzoriky chápadla
    • IO-Link/zariadenie 2
    • Spojovací modul chápadla 2
    • Napájanie
    • Zdroj napätia SCM ako aj chápadla

Opis:

  • SCM-C, s pripojenými káblami, pripravený na zapojenie (vhodné SCM-C: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Vrátane spojovacieho kábla pripraveného na zapojenie do ovládania robota 
  • Comfort App – konfigurácia chápadla na laptope – ADP-80-000007-A 
  • Zimmer Group Human Machine Interface (program pre Windows PC) 
     

Pripojovacia schéma: