GP404SO-C

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Kompaktná konštrukcia
    Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Pružina otvorená O
  • Vysoká sila S
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Vysoká sila / Pružina otvorená
Zdvih na čeľusť2 [mm]
Menovitá uchopovacia sila500 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila90 [N]
Uchopovacia sila otvoriť500 [N]
Doba zatvárania0.025 [s]
Doba otvárania0.015 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Pracovný tlak blokovacieho vzduchu max.0.5 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus6.9 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť0.14 [kg]
Sada univerzálnych hliníkových čeľustí
Príslušenstvo
Podrobnosti
Sada univerzálnych oceľových čeľustí
Príslušenstvo
Podrobnosti
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Rýchloodvzdušňovacie ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor polohy priamy, kábel 0,3 m – konektor M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Chápadlá ovládané piestom
Prispôsobenie, pohon
Výhoda
  • Otočné manipulačné stoly
  • Nosič obrobkov
Výhoda
  • Žiadne priame napájanie energiou
  • Uchopovacia sila pomocou pružiny
  • Zatváracie alebo otváracie
  • Pohon pomocou výhodného stacionárneho normalizovaného valca alebo krivkového kotúča
Podrobnosti
Pevná chápadlová čeľusť
Individualizácie
Výhoda
  • Univerzálne použitie
  • napr. ako pridržiavač
Výhoda
  • Pevný doraz
  • Definovaná poloha obrobku
  • Minimálne obrysy rušenia
Podrobnosti
H1 mazanie
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Ochrana proti výbuchu podľa Atex
Individualizácie
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  3. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  6. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  7. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  8. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  9. zvierkovnica
    prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)