PRN150-180-B

Lopatkové valce
Séria PRN

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob výkyvu znižuje vaše výrobné náklady
  • Tlmená koncová poloha
    Olejová brzda umožňuje jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšuje tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie
  • Kovaný hnací hriadeľ
    Tento hriadeľ nie je len robustný, ale môže sa aj individuálne prispôsobiť
Vybavenie/možnosti
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • Induktívny senzor
  • Polohovanie 2 polohy
  • Uhol výkyvu 180°