ZK22

设备/选项
- (最多)5 百万次循环免维护
- IP40
- 接近传感器
技术数据
单边行程 | 7.5 [°] |
闭合抓取力矩 | 54 [Nm] |
闭合抓取力 | 3600 [N] |
闭合时间 | 0.15 [s] |
张开时间 | 0.15 [s] |
重复定位精度 +/- | 0.1 [mm] |
最小操作气压 | 3 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 10 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 0.8 [kg] |
优势细节

- 接近开关检测快
用于位置检测 - 安装
用于独立手指,刀具,卡盘或其他类似工具 - 内置弹簧
支持手指复位(ZK33) - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 力的转化
通过楔形块和滚珠实现 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 能源供应
可从多个面供气 - 驱动
双作用气缸